Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

DRA124-821-R

Eaton DRA inductor, 827 uH, 0.406 A Irms, 0.697 A ISAT, 3000 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 750 qty.

Spécifications générales

Product Name
Eaton DRA inductor
Catalog Number
DRA124-821-R
UPC
051712828444
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
2.31 g
Compliances
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.406 A
ISAT
0.697 A
Package Quantity
750
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pads
Temperature rating
-40 to 165 °C
Resistance
3000 mΩ
Size
12.5x12.5x4.5
Terminals
2 Pads
Series
DRA124

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us