Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

DS7000SF

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD switch formed cover and gasket, Stainless steel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD switch formed cover and gasket
Catalog Number
DS7000SF
UPC
662276160538
Product Length/Depth
5.15 in
Product Height
8.5 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.52 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stainless steel

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.