Kit de montage déporté du console Eaton PowerXL DX1
| Nom du produit |
Carte optionnelle Eaton PowerXL DX1
|
| Numéro de catalogue |
DXX-KEY-RMTKIT
|
| UPC |
786689880484
|
| Longueur du produit |
27 mm
|
| Hauteur du produit |
184.5 mm
|
| Largeur du produit |
142 mm
|
| Poids du produit |
0.311 kg
|
| Certifications |
CE
|
| Code de modèle |
DXX-KEY-RMTKIT
|
| Altitude |
Max. 1000 m
Max. 3000 m Au-dessus de 1 000 m avec un déclassement de 1 % tous les 100 m Max. 2 000 m pour les systèmes TN à mise à la terre en angle |
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-10 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement à 150 % de surcharge max. |
50 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement à 150 % de surcharge min. |
-30 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Nombre d'entrées (analogiques) |
2
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Classe de protection |
3C2, 3S2 (qualité de l’air)
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
2
|