Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

DXX-NET-EIP

Carte EIP à double port Eaton PowerXL DX1

Spécifications générales

Nom du produit
Carte optionnelle Eaton PowerXL DX1
Numéro de catalogue
DXX-NET-EIP
UPC
786689880460
Longueur du produit
16 mm
Hauteur du produit
86 mm
Largeur du produit
54 mm
Poids du produit
0.033 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
DXX-NET-EIP

Conditions environnementales

Altitude
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Au-dessus de 1 000 m avec un déclassement de 1 % tous les 100 m
Max. 2 000 m pour les systèmes TN à mise à la terre en angle
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de stockage - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-10 °C
Température ambiante de fonctionnement à 150 % de surcharge max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement à 150 % de surcharge min.
-30 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C

Communication

Module de communication
Ethernet IP

Circuit de commande

Nombre d'entrées (analogiques)
2

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.

Specifications general

Classe de protection
3C2, 3S2 (qualité de l’air)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2

Exporter les spécifications du produit