Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

DXX-NET-PROFINET

Carte ProfiNet à double port Eaton PowerXL DX1

Spécifications générales

Nom du produit
Carte optionnelle Eaton PowerXL DX1
Numéro de catalogue
DXX-NET-PROFINET
UPC
786689880477
Longueur du produit
16 mm
Hauteur du produit
86 mm
Largeur du produit
54 mm
Poids du produit
0.033 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
DXX-NET-PROFINET

Conditions environnementales

Altitude
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Au-dessus de 1 000 m avec un déclassement de 1 % tous les 100 m
Max. 2 000 m pour les systèmes TN à mise à la terre en angle
Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de stockage - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-10 °C
Température ambiante de fonctionnement à 150 % de surcharge max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement à 150 % de surcharge min.
-30 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C

Communication

Module de communication
Profinet

Circuit de commande

Nombre d'entrées (analogiques)
2

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.

Specifications general

Classe de protection
3C2, 3S2 (qualité de l’air)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2

Exporter les spécifications du produit

Logiciel, matériel et applications

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.