Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EATS16

PDU sur rack Eaton ATS, 1U, entrées (2) C20, 3,84 kW max, 16 A, 200-240 V, sorties 8XC13:1XC19

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton ATS PDU
Numéro de catalogue
EATS16
UPC
743172079404
Longueur du produit
430 mm
Hauteur du produit
43 mm
Largeur du produit
250 mm
Poids du produit
3.32 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
CE

Spécifications du produit

Fonctionnalités spéciales
  • Assure la redondance électrique de l'équipement informatique.
  • Solution alternative aux alimentations redondantes coûteuses disponibles auprès des fournisseurs d'équipement réseau
  • Compact, format rack 1U
  • Passe d'une source à une autre sans coupure
  • Ecran LCD avec mesures, hsitorique et paramétrage de base
Type
ATS
Forme
1U
Commande départ
Non<
Contenu du colis
  • ATS
  • guide de démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
  • 2 x câbles d'entrée : C19-C20 (1.80 m)
  • 2 x systèmes de rétention des câbles d'entrée
  • Câles en plastique pour l'anti-arrachement des câbles de sortie
  • Câble série RS-232
  • Kit de montage en rack
Température de fonctionnement
0° à 40°C
Sens de montage
horizontal
Couleur
noir
Connexion d'entrée
(2) C20
Longueur du cordon
2 m
Puissance
3,84 kW max
Intensité du courant
16A
Tension d'entrée
200-240V
Phase
Monophasé
Fréquence
50/60 Hz
Prises
(8) C13, (1) C19
Nombre de sorties C13
8
Nombre de sorties C19
1
Nombre de sorties C20
2
Nombre de prises avec mise à la terre
9
SNMP
Non<
Interface Ethernet
Non<
Interface série
Non
Configuration en masse
non
Connexion électrique
Câble de branchement avec prise
Evaluation
local
Dimension de montage (métrique)
43
Dimensions de montage (standardisée)
482,6 mm
Commutable
Non<
Catégorie de surtension
2
Équipé de :
Écran
Ampèremètre
Indication LED
Matériau de montage
Communication par bus de terrain
non

Exporter les spécifications du produit

Informations de conformité

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.