Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EB003SP
Easy Battery+ product C

Services distribués Eaton Easy Battery+ pour le remplacement du pack batterie, 72 V, 12 x 6 V/9 Ah, pour les modèles 9130, 9SX RM

Spécifications générales

Nom du produit
Services distribués Eaton Easy Battery+ - Remplacement du pack batterie
Numéro de catalogue
EB003SP
EAN
3553340800054
Longueur du produit
465 mm
Hauteur du produit
75 mm
Largeur du produit
104 mm
Poids du produit
15.2 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
Easy Battery+ product C

Spécifications du produit

Type
Pack-batterie
Type d’accessoire/de pièce de rechange
Batterie/Accumulateur
Courant nominal
9 A
Phase
Monophasé
Tension d'alimentation nominale
72 V
Courant/Intensité nominal(e)
72 VA
Quantité de batteries
12
Capacité
9 Ah
Puissance de la batterie
6 V / 9 Ah
Type de Batterie
Batterie au plomb-acide à régulation par soupape
Type d’accessoire/pièce de rechange
Pièce de rechange

Exporter les spécifications du produit