Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EB005SP
Easy Battery+ product E

Services distribués Eaton Easy Battery+ pour le remplacement du pack batterie, 96 V, 8 x 12 V/9 Ah, pour la tour 9130

Spécifications générales

Nom du produit
Services distribués Eaton Easy Battery+ - Remplacement du pack batterie
Numéro de catalogue
EB005SP
EAN
3553340800078
Longueur du produit
315 mm
Hauteur du produit
104 mm
Largeur du produit
290 mm
Poids du produit
24.5 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
Easy Battery+ product E

Spécifications du produit

Type
Pack-batterie
Type d’accessoire/de pièce de rechange
Batterie / accumulateur
Courant nominal
9 A
Phase
Monophasé
Tension d'alimentation nominale
96 V
Courant/Intensité nominal(e)
96 VA
Quantité de batteries
8
Capacité
9 Ah
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Type de Batterie
VRLA
Type d’accessoire/pièce de rechange
Pièce de rechange

Exporter les spécifications du produit