Services distribués Eaton Easy Battery+ pour le remplacement du pack batterie, 24 V, 2 x 12 V/9 Ah, pour le modèle 5SC
| Nom du produit |
Services distribués Eaton Easy Battery+ - Remplacement du pack batterie
|
| Numéro de catalogue |
EB007SP
|
| EAN |
3553340800092
|
| Longueur du produit |
155 mm
|
| Hauteur du produit |
68 mm
|
| Largeur du produit |
210 mm
|
| Poids du produit |
6 kg
|
| Certifications |
CE
|
| Code de modèle |
Easy Battery+ product G
|
| Type |
Pack-batterie
|
| Type d’accessoire/de pièce de rechange |
Batterie/Accumulateur
|
| Courant nominal |
9 A
|
| Phase |
Monophasé
|
| Tension d'alimentation nominale |
24 V
|
| Courant/Intensité nominal(e) |
24 VA
|
| Quantité de batteries |
2
|
| Capacité |
9 Ah
|
| Puissance de la batterie |
12 V / 9 Ah
|
| Type de Batterie |
Batterie au plomb-acide à régulation par soupape
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Pièce de rechange
|