Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EB008SP
Easy Battery+ product H

Services distribués Eaton Easy Battery+ pour le remplacement du pack batterie, 24 V, 2 x 12 V/9 Ah, pour le modèle 5P

Spécifications générales

Nom du produit
Services distribués Eaton Easy Battery+ - Remplacement du pack batterie
Numéro de catalogue
EB008SP
EAN
3553340800108
Longueur du produit
470 mm
Hauteur du produit
116 mm
Largeur du produit
215 mm
Poids du produit
6 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
Easy Battery+ product H

Spécifications du produit

Type
Pack-batterie
Type d’accessoire/de pièce de rechange
Batterie/Accumulateur
Courant nominal
9 A
Phase
Monophasé
Tension d'alimentation nominale
24 V
Courant/Intensité nominal(e)
24 VA
Quantité de batteries
2
Capacité
9 Ah
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Type de Batterie
Batterie au plomb-acide à régulation par soupape
Type d’accessoire/pièce de rechange
Pièce de rechange

Exporter les spécifications du produit