Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EB009SP
Easy Battery+ product I

Services distribués Eaton Easy Battery+ pour le remplacement du pack batterie, 36 V, 3 x 12 V/9 Ah, pour le modèle 5P

Spécifications générales

Nom du produit
Services distribués Eaton Easy Battery+ - Remplacement du pack batterie
Numéro de catalogue
EB009SP
EAN
3553340800115
Longueur du produit
205 mm
Hauteur du produit
68 mm
Largeur du produit
260 mm
Poids du produit
9.2 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
Easy Battery+ product I

Spécifications du produit

Type
Pack-batterie
Type d’accessoire/de pièce de rechange
Batterie / accumulateur
Courant nominal
9 A
Phase
Monophasé
Tension d'alimentation nominale
36 V
Courant/Intensité nominal(e)
36 VA
Quantité de batteries
3
Capacité
9 Ah
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Type de Batterie
VRLA
Type d’accessoire/pièce de rechange
Pièce de rechange

Exporter les spécifications du produit