Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EB012SP
Model Code: Easy Battery+ product L

Services distribués Eaton Easy Battery+ pour le remplacement du pack batterie, 36 V, 6 x 6 V/9 Ah, pour le modèle 5P

Spécifications générales

Nom du produit
Services distribués Eaton Easy Battery+ - Remplacement du pack batterie
Numéro de catalogue
EB012SP
EAN
3553340800146
Longueur du produit
210 mm
Hauteur du produit
37 mm
Largeur du produit
470 mm
Poids du produit
9 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
Easy Battery+ product L

Spécifications du produit

Type
Pack-batterie
Type d’accessoire/de pièce de rechange
Batterie/Accumulateur
Courant nominal
9 A
Phase
Monophasé
Tension d'alimentation nominale
36 V
Courant/Intensité nominal(e)
36 VA
Quantité de batteries
6
Capacité
9 Ah
Puissance de la batterie
6 V / 9 Ah
Type de Batterie
VRLA
Type d’accessoire/pièce de rechange
pièce de rechange

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.