Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EB020SP
Easy Battery+ product T

Services distribués Eaton Easy Battery+ pour le remplacement du pack batterie, 24 V, 2 x 12 V/9 Ah, pour le modèle 5SC

Spécifications générales

Nom du produit
Services distribués Eaton Easy Battery+ - Remplacement du pack batterie
Numéro de catalogue
EB020SP
EAN
3553340800221
Longueur du produit
310 mm
Hauteur du produit
77 mm
Largeur du produit
210 mm
Poids du produit
7.56 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
Easy Battery+ product T

Spécifications du produit

Type
Pack-batterie
Type d’accessoire/de pièce de rechange
Batterie/Accumulateur
Courant nominal
9 A
Phase
Monophasé
Tension d'alimentation nominale
24 V
Courant/Intensité nominal(e)
24 VA
Quantité de batteries
2
Capacité
9 Ah
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Type de Batterie
Batterie au plomb-acide à régulation par soupape
Type d’accessoire/pièce de rechange
pièce de rechange

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.