Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EB023SP
Easy Battery+ product W

Services distribués Eaton Easy Battery+ pour le remplacement du pack batterie, 24 V, 2 x 12 V/7 Ah, pour le modèle 5SC

Spécifications générales

Nom du produit
Services distribués Eaton Easy Battery+ - Remplacement du pack batterie
Numéro de catalogue
EB023SP
EAN
3553340800399
Longueur du produit
155 mm
Hauteur du produit
68 mm
Largeur du produit
210 mm
Poids du produit
6 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
Easy Battery+ product W

Spécifications du produit

Type
Pack-batterie
Type d’accessoire/de pièce de rechange
Batterie/Accumulateur
Courant nominal
9 A
Phase
Monophasé
Tension d'alimentation nominale
24 V
Courant/Intensité nominal(e)
24 VA
Quantité de batteries
2
Capacité
9 Ah
Puissance de la batterie
12V / 7Ah
Type de Batterie
Batterie au plomb-acide à régulation par soupape
Type d’accessoire/pièce de rechange
pièce de rechange

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.