Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

EB026SP
Model Code: Easy Battery+ product Z

Services distribués Eaton Easy Battery+ - Format numérique pour le remplacement du pack batterie, 48 V, 4 x 12 V/9 Ah, pour la tour 9130

Spécifications générales

Nom du produit
Services distribués Eaton Easy Battery+ - Remplacement du pack batterie
Numéro de catalogue
EB026SP
EAN
3553340800269
Longueur du produit
67 mm
Hauteur du produit
305 mm
Largeur du produit
192 mm
Poids du produit
11.33 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
Easy Battery+ product Z

Spécifications du produit

Type
Pack-batterie
Type d’accessoire/de pièce de rechange
Batterie/Accumulateur
Courant nominal
9 A
Phase
Monophasé
Tension d'alimentation nominale
48 V
Courant/Intensité nominal(e)
48 VA
Quantité de batteries
4
Capacité
9 Ah
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Type de Batterie
Batterie au plomb-acide à régulation par soupape
Type d’accessoire/pièce de rechange
pièce de rechange

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.