Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EB027SP
Easy Battery+ product AA

Services distribués Eaton Easy Battery+ pour le remplacement du pack batterie, 36 V, 3 x 12 V/9 Ah, pour le modèle 9130

Spécifications générales

Nom du produit
Services distribués Eaton Easy Battery+ - Remplacement du pack batterie
Numéro de catalogue
EB027SP
EAN
3553340800276
Longueur du produit
70 mm
Hauteur du produit
310 mm
Largeur du produit
154 mm
Poids du produit
10.33 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
Easy Battery+ product AA

Spécifications du produit

Type
Pack-batterie
Type d’accessoire/de pièce de rechange
Batterie/Accumulateur
Courant nominal
9 A
Phase
Monophasé
Tension d'alimentation nominale
36 V
Courant/Intensité nominal(e)
36 VA
Quantité de batteries
3
Capacité
9 Ah
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Type de Batterie
Batterie au plomb-acide à régulation par soupape
Type d’accessoire/pièce de rechange
Pièce de rechange

Exporter les spécifications du produit