Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EB028SP
Easy Battery+ product AB

Services distribués Eaton Easy Battery+ pour le remplacement du pack batterie, 24 V, 2 x 12 V/9 Ah, pour la tour 9SX

Spécifications générales

Nom du produit
Services distribués Eaton Easy Battery+ - Remplacement du pack batterie
Numéro de catalogue
EB028SP
EAN
3553340800283
Longueur du produit
67 mm
Hauteur du produit
205 mm
Largeur du produit
160 mm
Poids du produit
5.4 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
Easy Battery+ product AB

Spécifications du produit

Type
Pack-batterie
Type d’accessoire/de pièce de rechange
Batterie / accumulateur
Courant nominal
9 A
Phase
Monophasé
Tension d'alimentation nominale
24 V
Courant/Intensité nominal(e)
24 VA
Quantité de batteries
2
Capacité
9 Ah
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Type de Batterie
VRLA
Type d’accessoire/pièce de rechange
Pièce de rechange
Bypass
9

Exporter les spécifications du produit