Services distribués Eaton Easy Battery+ pour le remplacement du pack batterie, 96 V, 8 x 12 V/9 Ah, pour la tour 9SX
| Nom du produit |
Services distribués Eaton Easy Battery+ - Remplacement du pack batterie
|
| Numéro de catalogue |
EB031SP
|
| EAN |
3553340800313
|
| Longueur du produit |
105 mm
|
| Hauteur du produit |
310 mm
|
| Largeur du produit |
285 mm
|
| Poids du produit |
21.6 kg
|
| Certifications |
CE
|
| Code de modèle |
Easy Battery+ product AE
|
| Type |
Pack-batterie
|
| Type d’accessoire/de pièce de rechange |
Batterie / accumulateur
|
| Courant nominal |
9 A
|
| Phase |
Monophasé
|
| Tension d'alimentation nominale |
96 V
|
| Courant/Intensité nominal(e) |
96 VA
|
| Quantité de batteries |
8
|
| Capacité |
9 Ah
|
| Puissance de la batterie |
12 V / 9 Ah
|
| Type de Batterie |
VRLA
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Pièce de rechange
|