Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EB033SP
Easy Battery+ product AG

Services distribués Eaton Easy Battery+ pour le remplacement du pack batterie, 36 V, 3 x 12 V/9 Ah, pour le modèle 9SX

Spécifications générales

Nom du produit
Services distribués Eaton Easy Battery+ - Remplacement du pack batterie
Numéro de catalogue
EB033SP
EAN
3553340800337
Longueur du produit
70 mm
Hauteur du produit
305 mm
Largeur du produit
155 mm
Poids du produit
8.1 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
Easy Battery+ product AG

Spécifications du produit

Type
Pack-batterie
Type d’accessoire/de pièce de rechange
Batterie / accumulateur
Courant nominal
9 A
Phase
Monophasé
Tension d'alimentation nominale
36 V
Courant/Intensité nominal(e)
36 VA
Quantité de batteries
3
Capacité
9 Ah
Puissance de la batterie
12 V / 9 Ah
Type de Batterie
VRLA
Type d’accessoire/pièce de rechange
pièce de rechange

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.