Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EBH2O3TS8

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors S-bridge clamps

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH2O3TS8
EAN
5027590368940
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
330 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
2997 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE 2 HOR FSD, MOUNT PLATE: S-BRI CLAMP

Données électriques

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690

Spécifications du produit

Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate
Number of poles
Three-pole

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.