Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EBH313TM2
SIZE 3 HOR FSD - 60MM BUS, TOP/BOT- M12

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC22B, 3P, IEC, 60mm busbar, top/bottom cable terminals, M12 screws

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH313TM2
EAN
5027590334785
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
324 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
613.2 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE 3 HOR FSD - 60MM BUS, TOP/BOT- M12

Données électriques

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690

Spécifications du produit

Mounting method
Mounting plate
Number of poles
Three-pole

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.