Accessoires Eaton 9PX et 5PX G2, câble EBM, 2 m, pour extension module de batterie 72 V
| Nom du produit |
Câble EBM d’accessoires Eaton 9PX
|
| Numéro de catalogue |
EBMCBL72
|
| UPC |
743172081698
|
| Longueur du produit |
581 mm
|
| Hauteur du produit |
358 mm
|
| Largeur du produit |
307 mm
|
| Poids du produit |
1.05 kg
|
| Conformité |
RoHS Directive
REACH WEEE Directive Packaging Directive |
| Certifications |
CE
|
| Couleur |
Noir/argent
|
| Kit de montage rack |
Non<
|
| Contenu du colis |
Câble d’extension pour onduleur/batterie Eaton EBMCBL72, 2m (6,6 p.)
|
| Type d'accessoires |
Jeu de câbles
|
| Utilisé avec |
9PXEBM72RT, 5PXEBM72RTG2, 5PXEBM72RT3UAG2
|
| Longueur du cordon d’entrée |
2 m
|
| Classe d’accessoires |
Accessoires UPS
|
| Type d'accessoires |
Câble d'extension de batterie
|