Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EBV233TV0
SIZE1&2 >185MM BUS>V-TER WITHOUT V-CLA

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, V-terminals without V-clamps

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV233TV0
EAN
5027590541251
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
5232 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE1&2 >185MM BUS>V-TER WITHOUT V-CLA

Données électriques

Voltage rating
690

Spécifications du produit

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.