Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

ECHF112

Eaton Crouse-Hinds series ECHF flexible fixture support, 12" flexible length, 125 lb, Brass, Pendant mount, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECHF flexible fixture support
Catalog Number
ECHF112
UPC
782274257907
Product Weight
2.5 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Brass
Mounting Type
Pendant
Flexible length
12"
Luminaire rated weight
125 lb
Nipple size
1/2"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.