Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EDSCM32

Eaton Crouse-Hinds series EDSCM modular control device body, With two 1" hubs and two 1-1/4" hubs, Copper-free aluminum, Two-gang tandem, Through feed, 1", DSD device cover sub-assemblies

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDSCM modular control device body
Catalog Number
EDSCM32
UPC
782274780931
Product Length/Depth
12.38 in
Product Height
3.31 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
5.6 lb

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
Hub style
With two 1" hubs and two 1-1/4" hubs
Material
Copper-free aluminum
Number of gangs
Two-gang tandem
Style
Through feed
Trade size
1"
Used with
DSD device cover sub-assemblies

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.