Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

EHC3

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 1", Clamp type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC3
UPC
662277002035
Product Length/Depth
10.14 in
Product Height
3.12 in
Product Width
5.81 in
Product Weight
0.27 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
1"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.