Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EHT10

Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap, Aluminum die cast, 4", Threaded type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap
Catalog Number
EHT10
UPC
662277002202
Product Length/Depth
0.01 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
6.95 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Threaded
Material
Aluminum die cast
Trade size
4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.