Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

EHT2

Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap, Aluminum die cast, 3/4", Threaded type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap
Catalog Number
EHT2
UPC
662277002127
Product Length/Depth
0.01 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
0.29 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Threaded
Material
Aluminum die cast
Trade size
3/4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.