Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EHT5

Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap, Aluminum die cast, 1-1/2", Threaded type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap
Catalog Number
EHT5
UPC
662277002158
Product Length/Depth
0.01 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
0.63 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Threaded
Material
Aluminum die cast
Trade size
1-1/2"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.