Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

ELFHSRC

Eaton Eluxa low frequency sounder strobe, ceiling, red, FIRE, 110/177 cd, 24V, indoor

Spécifications générales

Product Name
Eaton Eluxa low frequency sounder and sounder strobe
Catalog Number
ELFHSRC
UPC
786697009785
Product Height
3.52 in
Product Weight
1.2 lb
Warranty
3 year
Compliances
Not Applicable

Spécifications du produit

Type
Sounder strobe
Compliance and standards
UL
ULC
FCC
RoHS
Mounting Method
Ceiling
Housing color
Red
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
  • 0.164
  • 0.256
Voltage
24 V
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
110 cd
177 cd
520 Hz modes of operation
Continuous
T3 (fire)
T3/T4 Sync Control
Application
Sleeping areas

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.