Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EMI3P-ROG6-4KA
EMI3P-ROG6-4kA

Pièces de distribution Eaton. EMI3P Bobines de Rogowski 4kA 600mm

Spécifications générales

Nom du produit
Accessoires pour tableau de distribution Eaton
Numéro de catalogue
EMI3P-ROG6-4KA
EAN
9010238044241
Longueur du produit
203 mm
Hauteur du produit
12 mm
Largeur du produit
203 mm
Poids du produit
0.49 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
EMI3P-ROG6-4kA

Spécifications du produit

Équipé de :
Protection contre les chocs
Courant nominal
4000 A
Nombre d'entrées (primaires)
1
Diamètre d'ouverture
185 mm
Hauteur d’ouverture - max.
185 mm
Largeur d’ouverture - max.
185 mm
Classe de précision (rapport)
1
Modèle
Autre
raccord secondaire
Raccordement à vis

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.