Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EMI3P-ROG9-4KA
EMI3P-ROG9-4kA

Pièces de distribution Eaton. EMI3P Bobines de Rogowski 4kA 900mm

Spécifications générales

Nom du produit
Accessoires pour tableau de distribution Eaton
Numéro de catalogue
EMI3P-ROG9-4KA
EAN
9010238044258
Longueur du produit
299 mm
Hauteur du produit
12 mm
Largeur du produit
299 mm
Poids du produit
0.6 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
EMI3P-ROG9-4kA

Spécifications du produit

Équipé de :
Protection contre les chocs
Largeur d’ouverture - min.
280 mm
Hauteur d'ouverture - min.
280 mm
Courant nominal
4000 A
Nombre d'entrées (primaires)
1
Diamètre d'ouverture
280 mm
Hauteur d’ouverture - max.
280 mm
Largeur d’ouverture - max.
280 mm
Classe de précision (rapport)
1
Modèle
Autre
raccord secondaire
Raccordement à vis

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.