Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EMIB352

Eaton G3+ Metered Input rack PDU, 0U, 42U, Input IEC-60309 63A 3Ph, 43,6 kW max, 63A, 346-415V, Outlets 18XC13 : 12XC19

Spécifications générales

Product Name
Eaton Rack PDU G4
Catalog Number
EMIB352
EAN
3553340696909
Product Length/Depth
1829 mm
Product Height
52 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
10.2 kg
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
EAC
Certifications
CE
IEC 60950-1
EN 55024:2010

Informations supplémentaires

Color
Black
Material
Aluminium
Operating Temperature
0° to 60°C (32° to 140°F)

Entrée électrique

Amperage Rating
63A
Circuit breaker
(12) single-pole
Cord length
3m
Frequency rating
50/60 Hz
Input connection
IEC-60309 63A 3Ph
Input voltage
346-415V
Phase
Three-phase
Wattage
43.6 kW max

Sortie électrique

Number of outlets with earth pin
30
Number of Outputs C13
18
Number of Outputs C19
12
Outlets
(18) C13, (12) C19

Technologies et communications

Communication
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Ethernet interface
Yes
Mass configuration
Yes
Outlet control
No
Serial interface
Yes
SNMP
Yes
Special features
  • Phase Metering, Circuit Breaker Current Metering and Input Metering
  • Hot-Swap Control module with advanced LCD
  • Optional Temperature/Humidity sensor
  • Built-in IEC outlet eGrip retention, retains all standard IEC plugs
  • Built-in outlet P-lock system, locking mechanism with P-lock power cords
  • Daisy-Chain up to 8 PDUs, reduce network infratsructure costs
  • Power chain monitoring & Real time Intelligence on your Data Center, via Eaton Intelligent Power Manager
  • 60°C Operating temperature
  • Colour-coded outlet and branch circuits for simple load balancing
  • Hydraulic–Magnetic Circuit Breakers with accidental trip protection
Type
Metered input Rack PDU

Exporter les spécifications du produit

Declarations of conformity

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.