Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EN1511N4LATCH

Coffret pour point d'accès sans fil avec moraillon - NEMA 4, montage en surface, construction PC, 15 x 11 po

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Tripp Lite series enclosure
Numéro de catalogue
EN1511N4LATCH
UPC
037332217844
Longueur du produit
4 in
Hauteur du produit
15 in
Largeur du produit
11 in
Poids du produit
6.3 lb
Conformité
RoHS

Spécifications du produit

Fonction
Flex Center
Contenu du colis
(2) M6 screws, 1 in.
(2) M4 screws
T-bar bracket
Installation guide
NEMA 4 wireless access point enclosure, 15 x 11 in.
(4) Mounting feet
(4) M6 trusshead screws, 0.25 in.
Cable tie
(2) Nylon spacers

Exporter les spécifications du produit