Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EP-401034
DILM9-10(110VDC)-PI

Contacteur de puissance DILM Moeller® series Eaton, Tripolaire, 380 V 400 V 4 kW, 1 contact à fermeture, 110 V DC, Fonctionnement sur courant continu, Bornes à ressort « Push-in »

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
Numéro de catalogue
EP-401034
EAN
4015082964504
Longueur du produit
75 mm
Hauteur du produit
68 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
0.285 kg
Conformité
CE
RoHS conform
Code de modèle
DILM9-10(110VDC)-PI

Ambient conditions, mechanical

Résistance aux chocs
5,7 g, Contact principal à fermeture, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
10 g, Contact principal à fermeture, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
3,4 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
3,4 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, IEC 60068-2-78
Chaleur humide, cyclique, selon IEC 60068-2-30

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non

Contacts

Nombre de contacts principaux (contact à fermeture)
3
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux
0

Conventional thermal current Ith

Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé)
45 A
Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé)
18 A
Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert)
21 A
Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert)
50 A

Design verification

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.

Electrical rating

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V
90 A
Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
90 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V
70 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V
50 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947)
126 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
9 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V
9 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
7 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V
6 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V
5 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V
4.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V
20 A
Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V
15 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V
20 A
Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz
1.6 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz
2.8 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz
3 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz
2.8 kW
Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3.6 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V

Electro magnetic compatibility

Émissions
Selon la norme EN 60947-1
Immunité aux interférences
Selon la norme EN 60947-1

Features & functions

Équipé de :
Module de protection intégré
Nombre de pôles
Tripolaire

General information

Application
Contacteurs pour moteurs
Raccordement
Bornes à ressort Push-in
Degré de protection
IP20
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (bobine DC)
Fréquence de fonctionnement
9000 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement DC)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6000 V CA
Résistance par pôle
4.6 mΩ
Adapté à
Moteurs de classe de rendement IE3 également
Type de tension
DC
Taille du châssis
FS1

Magnet system

Durée d'arc
10 ms
Facteur de marche
100 %
Tension d'appel
0,8 - 1,1 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V DC x Uc (uniquement avec module de contacts auxiliaires avec 3 contacts à ouverture ou plus)
Consommation (appel) en DC
4.5 W
Consommation (maintien) en DC
4.5 W
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
110 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
110 V
Temps de commutation (avec DC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max.
12 ms

Motor rating

Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée
0.5 HP
Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée
1.5 HP
Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée
3 HP
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
5 HP
Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée
7.5 HP

Safety

Sécurité de l'isolation
400 V AC, Entre la bobine et les contacts,, conforme norme EN 61140
400 V AC, Entre les contacts, conforme norme EN 61140

Short-circuit rating

Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base)
5 kA, Fusible 30 A max., CCCN (UL/CSA)
5 kA, Disjoncteur de 30 A max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V)
100 kA, Fusible de classe J de 20 A max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, Fusible max. 25 A CLASSE RK5, CCCN (UL/CSA)
65 kA, Disjoncteur de 16 A max., CCCN (UL/CSA)
Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V)
100 kA, Fusible de classe J de 20 A max., CCCN (UL/CSA)
30 kA, Fusible max. 25 A CLASSE RK5, CCCN (UL/CSA)
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V
35 A gG/gL
Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne
20 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V
20 A gG/gL
Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V
16 A gG/gL

Special purpose ratings

Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini
54 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
9 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur
2 HP, 200 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
2 HP, 240 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
4,8 A, 480 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
7,8 A, 200 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
6,8 A, 240 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
3 HP, 480 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
5 HP, 600 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
6,1 A, 600 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul)
10 A, Courant à pleine charge 480V 60 Hz triphasé ; (CSA)
10 A, Courant à pleine charge 600V 60 Hz triphasé ; (CSA)
60 A, Courant rotors bloqués 480V 60 Hz triphasé ; (CSA)
60 A, Courant rotors bloqués 600V 60 Hz triphasé ; (CSA)
Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance
18 A, 480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
18 A, 600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène
14 A, 480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast
18 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé)
18 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)

Switching capacity

Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P300, Commande à courant continu (UL/CSA)
A600, Actionné par un courant alternatif (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.)
20 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)

Terminal capacities

Taille de tournevis
3,0 x 0,5 mm, Vis de borne
Longueur à dénuder (câblage de commande)
10 mm
Longueur à dénuder (câble principal)
10 mm
Section raccordable (flexible avec embout non isolé)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Section raccordable (flexible)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Section raccordable (flexible avec extrémité de câble soudée par ultrasons)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
20 - 14

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.