Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EPB46B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EP globe and guard, Medium base, 50/60 Hz, Clear tempered glass globe, With cast brass guard, Incandescent, Brass, A-19 max. lamp size, Wall mount, 250 Vac, 100W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EP globe and guard
Catalog Number
EPB46B
UPC
662276390997
Product Length/Depth
9.38 in
Product Height
12.25 in
Product Width
5.75 in
Product Weight
27.3 lb

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Base type
Medium
Globe color
Clear
Globe material
Tempered glass
Guard type
With cast guard
Guard material
Brass
Lamp type
Incandescent
Material
Brass
Lamp size - max
A-19
Wattage
100W
Mounting Method
Wall
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
250 Vac

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.