Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

EVLEDJ4C701

Eaton Crouse-Hinds series EV LED light fixture, 0.11 - 0.30A, Cool white, AC drive, Heat and impact resistant glass globe, With guard, 2900 lumens, 97 lm/W, Copper-free alum, Stanchion 25° angled, >0.90 PF, 1-1/4", 100-277 Vac, 30W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EV LED light fixture
Catalog Number
EVLEDJ4C701
UPC
662276278332
Product Length/Depth
13.25 in
Product Height
13.5 in
Product Width
7.25 in
Product Weight
12.5 lb

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Color temperature
Cool white
Drive type
AC
Equivalent luminaire
70-100W HID
Globe material
Heat and impact resistant glass
Guard
With guard
Material
Copper-free aluminum
Power factor
>0.90
Trade size
1-1/4"
Lumens
2900
Wattage
30W
Mounting Method
Stanchion 25° angled
Amperage Rating
0.11 - 0.30A
Frequency rating
50/60 Hz
Lumens per watt
97
Voltage rating
100-277 Vac

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.