Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

EVSWF316A
Model Code: PDU G4 SW 0U 309 16A 3P 12xC13,12xC39

Rack PDU G4 Eaton, 0U, 22.5U, entrée IEC-60309, câble 3m, 3ph, 11kW, 16A, 415/240V, 24 prises (12)C13, (12)C39

Spécifications générales

Nom du produit
Rack PDU G4 Eaton
Numéro de catalogue
EVSWF316A
EAN
3553340697234
Longueur du produit
1000 mm
Hauteur du produit
53 mm
Largeur du produit
52 mm
Poids du produit
3.4 kg
Conformité
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Certifications 
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035
Code de modèle
PDU G4 SW 0U 309 16A 3P 12xC13,12xC39

Informations supplémentaires

Couleur
noir
Matériel
Aluminium
Température de fonctionnement
0 à 60 C (32 à 140 F)

Entrée électrique

Intensité du courant
16A
Longueur du cordon
3 m
Fréquence
50/60 Hz
Connexion d'entrée
IEC-60309 16 A triphasé
Tension d'entrée
240/415V
Phase
Triphasé
Puissance
11 kW maximum

Sortie électrique

Nombre de prises avec mise à la terre
24
Nombre de sorties (Autre)
12
Nombre de sorties C13
12
Nombre de sorties C19
12
Prises
(12) C13, (12) C39

Technologies et communications

Interface Ethernet
Oui
Configuration en masse
Oui
Commande départ
Oui
Interface série
Oui
SNMP
Oui
Fonctionnalités spéciales
  • Gestion des sites à distance
  • Prise C39 polyvalente compatible avec les câbles d'alimentation C14 ou C20.
  • Prises à forte rétention conçues pour s'adapter en toute sécurité aux câbles d'alimentation standard et aux câbles d'alimentation P-Lock
  • Normes de cybersécurité UL 2900-1 et IEC 62443-4-2
  • Module de contrôle réseau échangéable à chaud
  • Cascade réseau, connexion jusqu'à 32 PDUs via une boucle réseau
  • Le partage de l'alimentation entre deux modules réseau PDUs garantit un accès constant aux données et aux capteurs des PDUs.
  • Précision de la mesure de consommation d’énergie classe 1 de l'IEC de 1 %
  • Carte réseau Gigabit avec 2 ports Gb
  • Protocoles pris en charge RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • Commutation des prises pour les fonctions marche/arrêt, redémarrage et démarrage séquentiel
  • Capteur optionnel Température/Humidité
Type
Rack PDU

Exporter les spécifications du produit

Declarations of conformity

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.