Rack PDU G4 Eaton, 0U, 22.5U, entrée C20, câble 3m, 1ph, 3.7kW, 16A, 200-240V, 24 prises (12)C13, (12)C39
| Nom du produit |
Rack PDU G4 Eaton
|
| Numéro de catalogue |
EVSWFC20A
|
| EAN |
3553340697258
|
| Longueur du produit |
1000 mm
|
| Hauteur du produit |
53 mm
|
| Largeur du produit |
52 mm
|
| Poids du produit |
3.7 kg
|
| Conformité |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
| Certifications |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CISPR 35/EN 55035 UL 62368-1 cTUVus |
| Code de modèle |
PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39
|
| Couleur |
noir
|
| Matériel |
Aluminium
|
| Température de fonctionnement |
0 à 60°C (32° à 140°F)
|
| Intensité du courant |
16A
|
| Longueur du cordon |
3 m
|
| Fréquence |
50/60 Hz
|
| Connexion d'entrée |
C20
|
| Tension d'entrée |
200-240V
|
| Phase |
Monophasé
|
| Puissance |
3,7 kW maximum
|
| Nombre de prises avec mise à la terre |
24
|
| Nombre de sorties (Autre) |
12
|
| Nombre de sorties C13 |
12
|
| Nombre de sorties C19 |
12
|
| Prises |
(12) C13, (12) C39
|
| Interface Ethernet |
Oui
|
| Configuration en masse |
Oui
|
| Commande départ |
Oui
|
| Interface série |
Oui
|
| SNMP |
Oui
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Type |
Rack PDU
|