Filtre à manche CLEARGAF, PEF-10-P01H-40L, taille 01 : Ø 7 x 17” L (180 x 430 mm), polyester, 10.0 µm, nominal
| Nom du produit |
Filtre à manche Eaton CLEARGAF
|
| Numéro de catalogue |
F5877149
|
| Longueur du produit |
430 mm
|
| Poids du produit |
0.15 kg
|
| Conformité |
EC 1935/2004
EC 10/2011 FDA 21CFR177 |
| Certifications |
ISO 9001
Kosher Halal |
| Code de modèle |
PEF-10-P01H-40L
|
| Type de capacité |
Norme
|
| Type de construction |
soudé
|
| Matériau de couche de couverture |
lisse
|
| Type de matériau du filtre |
polyester
|
| Type de média filrant |
Feutre à l’aiguille
|
| Type de rétention |
Nominal
|
| Type anneau |
Joint SENTINEL en polyester
|
| Dimensions de poche filtrante |
Taille 01 : Ø 7 x 17” L (180 x 430 mm)
|
| Pression différentielle - max. |
2.5 bar
|
| Taux de rétention |
10,0 µm
|
| Température de service - max |
140 °C
|
| Débit - max. |
20 m³/h
|
| Zone de filtrage |
0.24 m²
|
| Emballage |
40 poches/boîte
|