Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

F5877239
PEXLF-5-P02H-20L

Poche filtrante CLEARGAF, PEXLF-5-P02H-20L, taille 02 : Ø 7 x 32” L (180 x 810 mm), polyester, 5 µm, nominal

Spécifications générales

Nom du produit
Filtre à manche Eaton CLEARGAF
Numéro de catalogue
F5877239
Longueur du produit
810 mm
Poids du produit
0.26 kg
Conformité
EC 10/2011
EC 1935/2004
REACH
FDA 21CFR177
Certifications 
Halal
Kosher
ISO 9001
Code de modèle
PEXLF-5-P02H-20L

Spécifications du produit

Type de capacité
Standard
Type de construction
soudé
Matériau de couche de couverture
lisse
Type de matériau du filtre
polyester
Type de média filrant
Feutre à l’aiguille
Type de rétention
Nominal
Type anneau
Joint SENTINEL en polyester
Dimensions de poche filtrante
Taille 02 : Ø 7 x 32” L (180 x 810 mm)
Pression différentielle - max.
2.5 bar
Taux de rétention
5,0 µm
Température de service - max
140 °C
Débit - max.
40 m³/h
Zone de filtrage
0.48 m²
Emballage
20 poches/boîte

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.