Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

FD05

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box, Deep, Feraloy iron alloy, Five-gang

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box
Catalog Number
FD05
UPC
782274395807
Product Length/Depth
18.75 in
Product Height
5.25 in
Product Width
3 in
Product Weight
20.24 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Number of gangs
5

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.