Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FD097

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box, Deep, Feraloy iron alloy, Two-gang tandem

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box
Catalog Number
FD097
UPC
782274396705
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
10.25 in
Product Width
2.84 in
Product Weight
9.72 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Number of gangs
2

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.