Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FDLA2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FDL device box, Deep, Feraloy iron alloy, Single-gang, A shape, Back feed, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FDL device box
Catalog Number
FDLA2
UPC
782274400303
Product Length/Depth
5.16 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
3.25 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Back feed
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
3/4"
Shape
A
Number of gangs
1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.