Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FDX1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Single-gang, X shape, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDX1
UPC
782274401003
Product Weight
3.55 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
1/2"
Shape
X
Number of gangs
1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.