Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FECC75DC

Eaton Crouse-Hinds series FECC combination coupling, EMT (compression) to FMC (screw-in), Zinc die cast, Combination type, 3/4"-3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FECC combination coupling
Catalog Number
FECC75DC
UPC
662277028134
Product Length/Depth
3.34 in
Product Height
0.91 in
Product Width
0.95 in
Product Weight
0.31 lb
Certifications
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Combination type
EMT (compression) to FMC (screw-in)
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"-3/4"
Style
Combination

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.