Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FEH
FUSE EXTRACTION HANDLE DCR 3937

Eaton Bussmann series low voltage NH extraction handle, 690V, 630A, Non Indicating, fuse accessory

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH extraction handle
Catalog Number
FEH
EAN
5027590498906
UPC
051712669436
Product Length/Depth
10.9728 mm
Product Height
95.25 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
235 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Model Code
FUSE EXTRACTION HANDLE DCR 3937

Données électriques

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.