Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FN01C
FUSE-BASE D01 E14 1POL

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, 400V, 16A, Fuse accessory, Screw mounting, Porcelain

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FN01C
EAN
5027590498944
UPC
051712831192
Product Length/Depth
53 mm
Product Height
40 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
66.06 g
Compliances
Contact factory
Model Code
FUSE-BASE D01 E14 1POL

Porte-fusible et jaugeur compatible

Suitable for
D01

Données électriques

Amperage Rating
16 A
Voltage rating
400 V

Spécifications du produit

Fuse size
D01
Number of poles
One-pole

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.