Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FN02C
FUSE-BASE D02 E18 1POL

Eaton Bussmann series Fuse-base, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC, screw mount, suitable wire 2.5 - 25 mm2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FN02C
EAN
5027590498951
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
75 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Model Code
FUSE-BASE D02 E18 1POL

Porte-fusible et jaugeur compatible

Suitable for
D02

Données électriques

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
400 V

Spécifications du produit

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse size
D02
Number of poles
One-pole

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.