Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FN220

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FN marine interior, 60 Hz, Acrylic lens, T12, Aluminum, Wall mount, 2-lamp, Berth/mirror type, 120 Vac, 20W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FN marine interior
Catalog Number
FN220
UPC
662276395565
Product Length/Depth
24.75 in
Product Height
6 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
7.29 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T12
Material
Aluminum
Number of lamps
2-lamp
Wattage
20W
Mounting Method
Wall
Frequency rating
60 Hz
Type
Berth/mirror
Voltage rating
120 Vac

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.